(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Nuevo Stud Bar (con golpe)

Nuevo Stud Bar (con golpe)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede montar un conector en las perforaciones en la parte posterior de la caja.
· La barra de prevención de inclinación viene en 4 mm y tipos de diámetro de 3 mm fáciles de doblar (excluyendo los tipos con muescas y adhesivos).
· Un tipo pegado (con adhesivo) es un tipo en el que un adhesivo se funde con una antorcha, etc. y luego se adhiere a una caja.
· Los tipos con orificios ciegos (sin inicio de 3 minutos) se pueden montar incluso para cajas con cubiertas aislantes térmicas o cajas con láminas aislantes térmicas (no se pueden usar aquellas con orificios ciegos en la parte posterior).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OF-37TM
OF-37TS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Estadística de 3 partes Aplicar
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NingunoCaja que incluye estadísticas internas (fabricadas en hierro)
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PresenteCaja de salida de hierro de tamaño mediano (poco profundo, profundo), grande (poco profundo, profundo)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra Dimensiones de la barra de estadísticas ø4 x 500 mm Espaciado de barra de estadísticas(mm) 90
Número de accesorios(Pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico