(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nuevo Stud Bar

Nuevo Stud Bar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Nuevo Stud Bar
  • Nuevo Stud Bar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede montar un conector en las perforaciones en la parte posterior de la caja.
· La barra de prevención de inclinación está disponible en los tipos de ø4 mm y fácil de doblar de ø3 mm (excluyendo los tipos con muescas y adhesivos).
· Un tipo pegado (con adhesivo) es un tipo en el que un adhesivo se funde con una antorcha, etc. y luego se adhiere a una caja.
· Los tipos con orificios ciegos (sin perno de 9,5 mm) se pueden montar incluso para cajas con cubiertas aislantes térmicas o cajas con láminas aislantes térmicas (no se pueden usar aquellas con orificios ciegos en la parte posterior).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OF-35M
OF-35M2
OF-35MS
OF-35S
OF-35S2
OF-35S2A
OF-35SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones de la barra de estadísticas Estadística de 3 partes Número de accesorios
(Pieza)
Pitch
(mm)
Aplicar
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 500 mmNinguno1-Caja que incluye estadísticas internas (fabricadas en hierro / resina), caja de la serie interna (hecha de resina)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 650 mmNinguno2150Caja que incluye estadísticas internas (fabricadas en hierro / resina) x 2 piezas incluidas, caja de la serie interna (para resina 1/2 piezas) x 2 piezas incluidas
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø3 x 500 mmNinguno1-Caja que incluye estadísticas internas (fabricadas en hierro / resina), caja de la serie interna (hecha de resina)
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 500 mmPresente1-Caja de salida de hierro de tamaño mediano (poco profundo, profundo), grande (poco profundo, profundo)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 650 mmPresente2150Caja de salida de hierro de tamaño mediano (poco profundo, profundo), grande (poco profundo, profundo) x 2 piezas incluidas
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 650 mmPresente2180Caja de salida de hierro de tamaño mediano (poco profundo, profundo), grande (poco profundo, profundo) x 2 piezas incluidas
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø3 x 500 mmPresente1-Caja de salida de hierro de tamaño mediano (poco profundo, profundo), grande (poco profundo, profundo)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra Espaciado de barra de estadísticas(mm) 88

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico