(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nuevo F Koro End (montaje de tornillo, para usar con tubos de CD con revestimiento incluido)

Nuevo F Koro End (montaje de tornillo, para usar con tubos de CD con revestimiento incluido)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Nuevo F Koro End (montaje de tornillo, para usar con tubos de CD con revestimiento incluido)
  • Nuevo F Koro End (montaje de tornillo, para usar con tubos de CD con revestimiento incluido)
  • Nuevo F Koro End (montaje de tornillo, para usar con tubos de CD con revestimiento incluido)
  • Nuevo F Koro End (montaje de tornillo, para usar con tubos de CD con revestimiento incluido)
  • Descuento por volumen

Con un solo clavo, las tuberías de CD se pueden anclar en su lugar. Esta es una cubierta final (se incluyen clavos de tornillo) para usar con el cableado rodante VVF.

[Caracteristicas]
· Se puede asegurar simplemente martillando con un solo clavo.
· El tamaño compacto hace que la construcción sea fácil incluso en espacios reducidos.
· Incluye un sello para evitar fugas.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDE-16FK

Número de Parte
CDE-16FK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Gris Material ABS Retardante de Llamas Tubo conforme 16 (tubo corrugado de una capa para CD)
Longitud(mm) 94

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDE-16FK de la serie Nuevo F Koro End (montaje de tornillo, para usar con tubos de CD con revestimiento incluido).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm