(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo espiral - protectores de cables, varios colores (Números de pieza)

Tubo espiral - protectores de cables, varios colores
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tubo espiral disponible en 6 colores.
· Para usar en doblar secciones de cables agrupados, puertas de puente de cableado, protección de cableado a tableros, secciones de cilindros telescópicos de robot, ramificación donde se agrupan muchos cables, y para organizar el cableado, etc.
· Útil para la identificación del cableado.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPT-6
SPT-6K
SPT-6R
SPT-6Y
SPT-8
SPT-8K
SPT-8R
SPT-8Y
SPT-10
SPT-10K
SPT-10R
SPT-10Y
SPT-12
SPT-12K
SPT-12R
SPT-12Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Color Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Pitch
(mm)
Diámetro del haz de cables
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NaturalNatural7.46106 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NegroNegro7.46106 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RojoRojo7.46106 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AmarilloAmarillo7.46106 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NaturalNatural9.48138 a 2550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NegroNegro9.48138 a 2550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RojoRojo9.48138 a 2550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AmarilloAmarillo9.48138 a 2550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NaturalNatural11.6101310 a 3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NegroNegro11.6101310 a 3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RojoRojo11.6101310 a 3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AmarilloAmarillo11.6101310 a 3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NaturalNatural14121612 a 3550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NegroNegro14121612 a 3550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RojoRojo14121612 a 3550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AmarilloAmarillo14121612 a 3550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm