(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Stud Bar

Stud Bar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Stud Bar
  • Stud Bar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las cajas se pueden montar fácilmente usando una cara de pared o refuerzo de losa, evitando la inclinación y el anclaje de la caja en su lugar (la caja se puede anclar en una orientación recta).
· La barra es un alambre de hierro de ø4 mm que se puede doblar libremente, por lo que la altura de la caja se puede ajustar libremente según el grosor de la pared.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OF-33M
OF-33M2
OF-33S
OF-33S2
OF-33S2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones de la barra de estadísticas Estadística de 3 partes Número de accesorios
(Pieza)
Pitch
(mm)
Aplicar
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 500 mmNinguno1-Caja que incluye estadísticas internas (fabricadas en hierro / resina), caja de la serie interna (hecha de resina)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 650 mmNinguno2150Caja que incluye estadísticas internas (fabricadas en hierro / resina) x 2 piezas incluidas, caja de la serie interna (para resina 1/2 piezas) x 2 piezas incluidas
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 500 mmPresente1-Caja de salida de hierro de tamaño mediano (poco profundo, profundo), grande (poco profundo, profundo)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 650 mmPresente2150Caja de salida de hierro de tamaño mediano (poco profundo, profundo), grande (poco profundo, profundo) x 2 piezas incluidas
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ø4 x 650 mmPresente2180Caja de salida de hierro de tamaño mediano (poco profundo, profundo), grande (poco profundo, profundo) x 2 piezas incluidas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra Espaciado de barra de estadísticas(mm) 70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico