(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etiqueta de cable color F【10-20 piezas por paquete】

Etiqueta de cable color F
  • Descuento por volumen

Etiqueta de nombre de alambre de resina.
[Características]
· Puede usarse para marcar circuitos en un tablero de distribución de energía/panel de control y para todas las demás aplicaciones de marcado.
· Con cordón.
· KFP-4570HLW es un tipo con pantalla de destino impresa.
· El producto cuyo número contiene R en lugar de W es rojo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KF-1020HW
KF-3050HW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ADimensiones (valor de referencia)
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Elíptico10x20

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Rectangular30x50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de la correa(mm) 120 Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico