(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cubierta final (tipo estándar para uso de tubería de CD)

Cubierta final (tipo estándar para uso de tubería de CD)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta es una cubierta final para tubos de CD (tipo G) que se puede usar para operaciones como tirar del cable en techos de dos capas.
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDE-16G
CDE-16GS
CDE-22G
CDE-28G
CDE-36G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Designación nominal de tornillo Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo corrugado de una capa para CD)Para Nominal 22 (G3/4)164.0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo corrugado de una capa para CD)Para Nominal 16 (G1/2)163.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (tubo corrugado de una capa CD)Para Nominal 22 (G3/4)197.0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (tubo corrugado de una capa CD)Para nominal 28 (G1)245.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36 (tubo corrugado de una capa para CD)Para 36 nominales (G1 1/4)254.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Gris Material Resina