(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - caja de pared, vertical, con base de plástico

Cajas - caja de pared, vertical, con base de plástico
  • Descuento por volumen

Construcción plástica ligera; sin necesidad de trabajos de puesta a tierra. La estructura a prueba de lluvia presenta una excelente resistencia a los golpes y a la intemperie.

[Caracteristicas]
- La construcción de plástico hace que el producto sea liviano y elimina la necesidad de trabajos de conexión a tierra.
La estructura a prueba de lluvia presenta una excelente resistencia a los golpes y al clima.
- Abertura vertical provista en la superficie inferior, lo que permite extender el cable mientras la campana está cerrada.
- Se proporciona un orificio de paso de banda en la parte inferior / posterior de la base, lo que facilita el montaje en banda en un poste (consulte la información para averiguar si este orificio existe en su modelo de elección).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WB-1J
WB-1LJ
WB-2J
WB-2LJ
WB-3LJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Altura H
(mm)
Profundidad D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

93212106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126267130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

198270128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196361143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256406153

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales Resina Placa intermedia Resina Color Beige
Otras normas IPX3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico