(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo

Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo
  • Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo
  • Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo
  • Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo
  • Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo
  • Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo
  • Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo
  • Cajas - caja de pared, horizontal, con fijación al techo
  • Descuento por volumen

Una caja de plástico con una estructura resistente al agua y resistencia superior al impacto y a la intemperie.

[Caracteristicas]
· La puerta del techo se puede separar del cuerpo principal (excluyendo WB-5AJ).
· También se aceptan pedidos para puertas de techo.
· El techo es extraíble desde la parte superior del cuerpo (excluyendo los modelos WB-4AL modelo 5 A).
· Después de la construcción, se puede quitar e instalar en el techo.
· El sustrato de madera se puede separar de la superficie frontal (excluyendo WB-4AL tipo 5 A).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WB-12ADG
WB-12AG
WB-12AJ
WB-12ALB
WB-12AM
WB-12AT
WB-13ADG
WB-13AG
WB-13AJ
WB-13ALB
WB-13AM
WB-13AT
WB-14ADG
WB-14AG
WB-14AJ
WB-15ADG
WB-15AG
WB-15AJ
WB-16AJ
WB-17AJ
WB-17AYJ
WB-18AJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Altura H
(mm)
Profundidad D
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

332302150Gris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

332302150Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

332302150Beige
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

332302150Marrón claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

332302150Blanco translúcido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

332302150Chocolate
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384335195Gris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384335195Gris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

384335195Beige
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384335195Marrón claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384335195Blanco translúcido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384335195Chocolate
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

435363215Gris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

435363215Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

435363215Beige
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530378210Gris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530378210Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530378210Beige
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

568423210Beige
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

637483229Beige
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

637483229Beige
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

780573280Beige

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales Resina Placa intermedia Placa de circuito de madera Otras normas IPX3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico