(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

TL Flex (cableado de llamadas)

TL Flex (cableado de llamadas)
  • Descuento por volumen

Tubo TL (corrugado). Este producto se utiliza en el tendido de tuberías para líneas telefónicas, cables coaxiales y líneas de comunicación.

[Caracteristicas]
· Un tubo corrugado TL.
· Ahora con mayor flexibilidad.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCN-14S
TCN-16S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno aproximado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182218

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubo Corrugado Forma Sin Hendidura Color Negro
Longitud(m) 50 Color Negro