(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de tubo PF (tipo G) Blanco lechoso

Conector de tubo PF (tipo G) Blanco lechoso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es un conector de tubo PF (tipo JIS C8412/G). El color de este producto es blanco lechoso.

[Caracteristicas]
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
· Se adjunta una tapa, evitando la intrusión de hormigón no solidificado.
· La configuración impermeable tiene junta tórica y empaque.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFSK-16GM
MFSK-22GM
MFSK-28GM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Diámetro ciego conforme
(mm)
Designación nominal de tornillo Diámetro exterior (øD)
(mm)
Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo PF)Φ 27G3/431.443.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (tubo PF)Φ 27G3/439.351.0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (tubo PF)Φ 34G146.966.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Blanco Lechoso Material ABS Retardante de Llamas Color Blanco translúcido
Estándar PSE