(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de tubo PF (tipo G)【1-10 piezas por paquete】

Conector de tubo PF (tipo G)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es un conector de tubo PF (tipo JIS C8412/G). El color de este producto es el beige.

[Caracteristicas]
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque. Se adjunta una tapa, evitando la intrusión de hormigón no solidificado.
· La configuración impermeable tiene junta tórica y empaque.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFSK-14GS
MFSK-16G
MFSK-16GS
MFSK-22G
MFSK-28G
MFSK-36G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Diámetro ciego conforme
(mm)
Designación nominal de tornillo Diámetro exterior (øD)
(mm)
Longitud
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

14 (tubo PF)Φ 22, Φ27G1/23045

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo PF)Φ 27G3/431.546.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo PF)Φ 22, Φ27G1/231.546.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 (tubo PF)Φ 27G3/439.555

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

28 (tubo PF)Φ 34G14766
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

36 (tubo PF)Φ 42G1 1/45877

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Beige Material ABS Retardante de Llamas Color Beige
Estándar PSE