(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador GP (para usar con tubos PF sin tornillos) Tipo G

Adaptador GP (para usar con tubos PF sin tornillos) Tipo G

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tubo CD, tubo PF y tubo de acero grueso (sin rosca).
· Utilizado de manera mutuamente conectada.
· Se utiliza para tuberías PF y tuberías de acero grueso (sin tornillos).
· Este adaptador GP (tipo G) proporciona conexiones mutuas.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFSGN-16G
MFSGN-22G
MFSGN-28G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Diámetro exterior (øD)
(mm)
Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16 (tubo PF), 16 (acero grueso)31.4, 27.867.9
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22 (tubo PF), 22 (acero grueso)39.3, 33.981.6
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28 (tubo PF), 28 (acero grueso)46.9, 42.9100.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Beige Material ABS Retardante de Llamas