(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador CP (para usar con tubos PF)

Adaptador CP (para usar con tubos PF)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Adaptador CP (para usar con tubos PF)
  • Adaptador CP (para usar con tubos PF)
  • Adaptador CP (para usar con tubos PF)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para tuberías PF y conductos eléctricos de acero fino (con tornillos o sin tornillos).
· Adaptadores CP (tipo G) utilizados de manera mutuamente conectada.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFSCP-14G
MFSCP-16G
MFSCP-22G
MFSCP-28G
MFSCP-36G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Diámetro exterior (øD)
(mm)
Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14 (tubo PF), 19 (acero fino)29.9, 25.665.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo PF), 19 (acero fino)31.4, 25.667.0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (tubo PF), 25 (acero fino)39.3, 31.978.0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (tubo PF), 31 (acero fino)46.9, 38.389.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36 (tubo PF), 39 (acero fino)57.7, 45.6106.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Beige Material ABS Retardante de Llamas Color Beige
Estándar PSE