(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador CP (para usar con tubos de CD)

Adaptador CP (para usar con tubos de CD)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para tubos de CD y conductos eléctricos de acero fino (con tornillos o sin tornillos).
· Adaptadores CP (tipo G) utilizados de manera mutuamente conectada.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDCP-14G
CDCP-16G
CDCP-22G
CDCP-28G
CDCP-36G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Diámetro exterior (øD)
(mm)
Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14 (tubo corrugado monofásico CD), 19 (acero fino)26.9, 25.663.5
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16 (tubo corrugado monofásico CD), 19 (acero fino)28.4, 25.666
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22 (tubo corrugado monofásico CD), 25 (acero fino)36.1, 31.975.5
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28 (tubo corrugado monofásico CD), 31 (acero fino)44.0, 38.388
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

36 (tubo corrugado monofásico CD), 39 (acero fino)53.5, 45.6101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Otro Material Resina Estándar PSE