(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de flexión para tubo CD (45 °)

Conector de flexión para tubo CD (45 °)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conveniente para tuberías, etc., para evitar golpear lateralmente las tuberías y las barras de refuerzo si la caja se coloca a baja altura. Conectar / desbloquear de una vez.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CNVK-28G

Número de Parte
CNVK-28G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Otro Material Resina Tubo conforme 28 (tubo corrugado de una capa CD)
Diámetro ciego conforme(mm) Φ 34 Designación nominal de tornillo G1 Diámetro exterior (øD)(mm) 44, 44
Longitud(mm) 67.9 Estándar PSE

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CNVK-28G de la serie Conector de flexión para tubo CD (45 °).