(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta para crimpar casquillos

Herramienta para crimpar casquillos
  • Descuento por volumen

La herramienta de engarzado Vario serie 206 puede manejar una amplia gama de terminales de engarzado y cables eléctricos. Produce un acabado engarzado cuadrado que lo hace ideal para usar con los bloques de terminales tipo resorte WAGO.

[Características]
· Control de presión de engarzado incorporado que ajusta automáticamente la fuerza a la sección transversal del conductor utilizado.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

206-220

 
Número de Parte
206-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nombre del producto Herramienta de engaste de férula Aplicación Para férula Alambre conforme (área de sección transversal)((mm)2) 0,08 a 0,34
Código JAN 4055143044103 Cuerda de trusco 754-9296