(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portafusibles - Serie FH, montaje en panel, ⌀ 15,1 mm

Portafusibles - Serie FH, montaje en panel, ⌀ 15,1 mm
  • Descuento por volumen

Portafusibles montado en panel utilizado para la fijación de fusibles compatibles con tubos de 30 mm de diámetro.

[Características]
· Compatible con fuente de corriente nominal de 15 A o 20 A.

Número de Parte
FH-001AF
FH-052S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCorriente nominal
(A)
Forma de parte expuesta (diámetro x profundidad)
(mm)
Normas de conformidad
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015φ18x15UL, CSA
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1020φ20x12.5PSE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño aplicable ø6.4 × 30 mm Tipo de montaje Montaje en panel Tensión nominal(V) 250
Diámetro del orificio de montaje (referencia)(mm) φ15.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico