(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores pulsadores - no iluminados, ⌀30 mm, valor económico

Interruptores pulsadores - no iluminados, ⌀30 mm, valor económico
  • Descuento por volumen

· Función de protección (ambientalmente resistente): Ninguno
· Operación por botón: Momentáneo
· Configuración de contactos: 1b
· Forma terminal: Terminal de tornillo
· Forma: Forma de seta
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el interruptor de botón pulsador Maruyasu Dengyo [precio bajo] ⌀30, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A30PD01R

Número de Parte
A30PD01R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación A Forma de hongo Forma terminal Terminal de tornillo
Orificio de montaje Φ 30 Configuración de contacto 1b Botón de operación Momentáneo
Color del boton Rojo Función de protección (resistente al medio ambiente) Ninguno Dimensión vertical(mm) 37
Ancho de la dimensión(mm) 29.5 Profundidad de la dimensión(mm) 69.5 Cuando la capacidad actual es de 110 V CA(A) 6
Capacidad de corriente @ 24 V DC(A) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A30PD01R de la serie Interruptores pulsadores - no iluminados, ⌀30 mm, valor económico.