(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores pulsadores - no iluminados, ⌀25 mm, valor económico

Interruptores pulsadores - no iluminados, ⌀25 mm, valor económico
  • Descuento por volumen

Interruptor pulsador de alta calidad de 25 mm de diámetro con estructura de contacto momentáneo.

[Características]
· Pulsador de bloqueo rojo con forma de seta.

(i)Advertencia

Número de Parte
A25PF01B
A25PF10B
A25PF11B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConfiguración de contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101b
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101a
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101a / 1b

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación A Circular Forma terminal Terminal de tornillo
Orificio de montaje Φ 25 Botón de operación Momentáneo Color del boton Negro
Función de protección (resistente al medio ambiente) Ninguno Dimensión vertical(mm) 37 Ancho de la dimensión(mm) 29.5
Profundidad de la dimensión(mm) 57 Cuando la capacidad actual es de 110 V CA(A) 6 Capacidad de corriente @ 24 V DC(A) 6