(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Maruyasu Dengyo [Precio bajo] Interruptor selector ⌀25 (Perilla: 3 muescas)

Maruyasu Dengyo [Precio bajo] Interruptor selector ⌀25 (Perilla: 3 muescas)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Selector
· Forma: tipo circular
· Con llave: Ninguno
· Configuración de contactos (bloqueo de teclas, selector): 1a1b
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el interruptor selector [precio bajo]? 25 (perilla: 3 muescas) (Maruyasu Dengyo), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A25SN311B

Número de Parte
A25SN311B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Selector A Tipo circular Orificio de montaje Φ 25
Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) 1a1b Con llave Ninguno Número de muesca 3
Forma terminal Terminal de tornillo Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Dimensión vertical(mm) 39
Ancho de la dimensión(mm) 29.5 Profundidad de la dimensión(mm) 69 Cuando la capacidad actual es de 110 V CA(A) 6
Capacidad de corriente @ 24 V DC(A) 6