(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de conector: resorte de abrazadera de jaula, un toque【5-10 piezas por paquete】

Accesorios de conector: resorte de abrazadera de jaula, un toque
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene una palanca de operación alojada dentro del cuerpo principal, evitando la operación accidental errónea después de que se hayan conectado los cables.
· Nuevo mecanismo que utiliza el Cage Clamp Spring®.
· No se requiere herramienta de engarce de terminales.
· Conexión de cable de un toque a través de la palanca.
· Está bien para usar con cables individuales y cables trenzados.
· Ideal para construcción de cableado interior y cableado de iluminación.
· Cumple con la marca PSE.
· No se requiere envoltura de cinta.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WF-2BPJB
WF-3BPJB
WF-5BPJB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de cables
(Unidades)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Color Gris Tensión nominal (aplicaciones generales)(V) 400
Corriente nominal (aplicaciones generales)(A) 32 Cable aplicable Ver el catalogo Tensión nominal (aplicaciones de cableado interior)(V) 300
Corriente nominal (aplicaciones de cableado interior)(A) 20 Cable aplicable (aplicaciones de cableado interior)(mm) Cable simple: ø1.6 a 2.0 Estándar PSE