(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Todos sus problemas se pueden resolver con la unidad principal / cables / conectores flexibles.
· Diga adiós a las esquinas externas, las esquinas internas y las curvas para siempre.
· Cableado mediano de tamaño flexible utilizado para el moldeo de alambre.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Ancho (W)(mm) | 26.0 | Altura (H)(mm) | 14.5 | Cable adaptativo | VVF 1.6 x 3C 1 artículo, VVF 2.0 x 3C 1 artículo |
---|---|---|---|---|---|
Cable de comunicación aplicable | 7.0 ø o menos | Cable LAN aplicable | UPT0.5 x 4P 2 artículo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente