(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Todos sus problemas se pueden resolver con la unidad principal / cables / conectores flexibles.
· Diga adiós a las esquinas externas, las esquinas internas y las curvas para siempre.
· Conector número 1 utilizado para moldear alambres
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JMCN13
Ancho (W)(mm) | 23.2 | Altura (H)(mm) | 14.1 | Color | Blanco translúcido |
---|---|---|---|---|---|
Cable adaptativo | VVF 1.6 x 2C 1 artículo | Cable de comunicación aplicable | 4.5 ø o menos | Cable LAN aplicable | UPT0.5 x 4P 1 artículo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente