(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lumbrera con capucha en forma de U

Lumbrera con capucha en forma de U
  • Descuento por volumen

Esta es una rejilla que incluye una campana en forma de U que evita la entrada de agua de lluvia.

[Caracteristicas]
· Una ventilación de pared exterior de acero inoxidable para suministrar ventilación natural.
· Hay 2 tipos de diseños, uno con capucha redonda y otro con capucha en forma de U.
· Se pueden seleccionar diferentes modelos con o sin mosquitera y protector de agua según la aplicación prevista.
· Las propiedades del material incluyen el uso de SUS 304 altamente resistente a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UK-UGEN100SJ-MA

Número de Parte
UK-UGEN100SJ-MA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Stainless steel (SUS304) Tamaño(Φ) 100 Guardia de agua Presente
Mosquitera Presente Material Acero inoxidable 304

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UK-UGEN100SJ-MA de la serie Lumbrera con capucha en forma de U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico