(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Estación de soldadura digital de alto rendimiento

Estación de soldadura digital de alto rendimiento
  • Descuento por volumen

· Fuente de alimentación de entrada: CA90-120V 50/60Hz
· El consumo de energía: 20/105W máx.
· Temperatura controlada: 250 a 500°C
· Precisión de temperatura: ±2°C cuando no hay carga
· Especificación del calentador: Calentador cerámico

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KSL-610

Número de Parte
KSL-610
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fuente de alimentación de entrada AC90-120 V 50/60 Hz El consumo de energía 20/105W máximo Temperatura controlada 250 a 500 ° C
Precisión de la temperatura ± 2 ° C cuando no hay carga Especificaciones del calentador Calentador de cerámica Pantalla digital Presente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSL-610 de la serie Estación de soldadura digital de alto rendimiento.