(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - de paso, 358 N, montaje directo

Bloque de terminales - de paso, 358 N, montaje directo
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales pasantes 358 N (osada), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
OTB-358N-2P
OTB-358N-3P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Medida del tornillo M5 Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (UL)(A) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico