(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable coaxial de alta frecuencia de un solo núcleo DFS

Cable coaxial de alta frecuencia de un solo núcleo DFS
  • Descuento por volumen

[Características]
· Fabricado por Junkosha, Inc.
· cable coaxial de fluoropolímero
· Impedancia: 50 Ω, alambre fino, ideal para reducir peso
· Características de transmisión de señal de alta velocidad y alta densidad, excelente resistencia al frío, resistencia a las llamas, resistencia química y resistencia a la intemperie.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DFS020-10
DFS020-20
DFS020-50
DFS020-100
DFS030-10
DFS030-20
DFS030-50
DFS030-100
DFS241-10
DFS241-20
DFS241-50
DFS241-100
DFS270-10
DFS270-20
DFS270-50
DFS270-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.09

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Blindaje Presente Cable a tierra Ninguno
Impedancia de la propiedad(Ω) 50