(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable automatismo flex 250 V - monofilar, aislamiento ETFE

Cable automatismo flex 250 V - monofilar, aislamiento ETFE
  • Descuento por volumen

Cable robótico versátil de alambre de núcleo único de fluororesina de Junkosha Inc., adecuado para un amplio rango de temperaturas de -100 ° C a 150 ° C

(i)Advertencia

  • Los productos tipo “ETFE-0.12SQ-xxx” de esta serie presentan 0.125 mm2 de área de sección transversal del conductor, pero no
    0,125 mm2.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ETFE-0.75SQ-Y/G-10
ETFE-0.75SQ-Y/G-20
ETFE-0.75SQ-Y/G-50
ETFE-0.75SQ-Y/G-100
ETFE-1.25SQ-Y/G-10
ETFE-1.25SQ-Y/G-20
ETFE-1.25SQ-Y/G-50
ETFE-1.25SQ-Y/G-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Configuración del conductor
(Unidades / unidades / mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.751.687/55/0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.751.687/55/0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.751.687/55/0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.751.687/55/0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.252.057/91/0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.252.057/91/0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501.252.057/91/0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.252.057/55/0.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal 250V Blindaje Ninguno
Cable a tierra Ninguno Materiales del cuerpo de aislamiento ETFE Aislamiento del color del cuerpo Amarillo verde
Otras normas JIS C 3005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico