(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contador electrónico serie MD-1 (contador predeterminado)

Contador electrónico serie MD-1 (contador predeterminado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pantalla de gran escala del tipo de supresión de cero (14.22 × 8.13 mm).
· Incorpora fuente de energía para uso de sensores.
· El formato operativo puede seleccionarse utilizando el terminal de superficie.
· Emplea un interruptor digital de tipo anti-conducto.
· La configuración puede modificarse durante el funcionamiento.
· Tanto la entrada como la salida disponen de un punto de conexión o no hay punto de conexión.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MD-144

Número de Parte
MD-144
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Contador de uso general Método de visualización LED Mostrar dígitos 4 dígitos o menos
Entrada de conteo (CH = N) 1 Método de montaje Panel Dimensiones de corte del panel 68.0x68.0
Tensión de alimentación AC dedicado Especificación Con contacto / sin contacto Dimensión vertical(mm) 72
Ancho de la dimensión(mm) 72 Profundidad de la dimensión(mm) 125 Método de computación Adición
Velocidad Máxima de Computación(Hz) 20 (con contacto), 1000 (sin contacto) Entrada (contando) Incluye contacto / no incluye contacto Reiniciar Reinicio externo, reinicio automático, reinicio de la fuente de alimentación
Conexión de cableado Terminal de tornillo Memoria Ninguno Fuente de alimentación para sensor
Tensión de alimentación (detalles) Conmutación de 100/110 V CA, 200/220 V CA Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5 a +40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MD-144 de la serie Contador electrónico serie MD-1 (contador predeterminado).