(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie MCR, contador electromagnético (contador total)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MCR-4PN AC100V
MCR-4PN AC200V
MCR-4PN DC24V
MCR-5PN AC100V
MCR-6PN AC100V
MCR-6PN AC200V
MCR-6PN DC24V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mostrar dígitos Tensión de alimentación Tensión de alimentación (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4 dígitos o menosAC dedicadoAC100V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4 dígitos o menosAC dedicadoAC200V
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4 dígitos o menosDedicado a DCDC24V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5 dígitosAC dedicadoAC100V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 dígitosAC dedicadoAC100V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6 dígitosAC dedicadoAC200V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6 dígitosDedicado a DCDC24V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Contador total Método de visualización Letras blancas sobre fondo negro Entrada de conteo (CH = N) 1
Método de montaje Panel Dimensiones de corte del panel 68.4x44.6 Especificación Ninguno
Dimensión vertical(mm) 50 Ancho de la dimensión(mm) 90 Profundidad de la dimensión(mm) 93.5
Método de computación Adición Velocidad Máxima de Computación(Hz) 15 Reiniciar Tipo de botón de reinicio manual
Conexión de cableado Para ambos terminales de soldadura, cable conductor Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5 a +40