(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento combinado a prueba de agua (pre-acoplamiento impermeable + conducto de alambre de acero roscado)【1-20 piezas por paquete】

Acoplamiento combinado a prueba de agua (pre-acoplamiento impermeable + conducto de alambre de acero roscado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Acoplamiento combinado gracias a la conexión de preacoplamiento impermeable y conducto de acero.
· Método de unión para conectar el tubo plica.
· Conexión roscada del conducto de alambre de acero.
· La resistencia a la tracción del tubo plica y los acoplamientos es de 500 N (medio JIS).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WUC17
WUC24
WUC30
WUC38
WUC50
WUC63
WUC76
WUG17
WUG24
WUG30
WUG38
WUG50
WUG50-54
WUG63
WUG76
WUG83
WUG101-92
WUG101-104
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Tubo de cable conectable (etc.) Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
Estándar

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV17, PE17C1915JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV24, PE24C2521JIS C8350

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV30, PE30C3128JIS C8350

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV38, PE38C3934JIS C8350

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV50, PE50C5147JIS C8350

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV63, PE63C6359JIS C8350

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV76, PE76C7571JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV17, PE17G1615JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV24, PE24G2221JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV30, PE30G2828JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV38, PE38G3636JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV50, PE50G4242JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV50, PE50G5448-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV63, PE63G5453JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV76, PE76G7069JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV83, PE83G8280JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

PV101, PE101G9293JIS C8350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

PV101, PE101G10499JIS C8350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento Material Zinc Die-Cast Rango de temperatura(℃) -25 a 90
Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente) Grado de protección IP66