(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de comida (incluye un tornillo macho para un conducto eléctrico de acero delgado)【1-20 piezas por paquete】

Conector de comida (incluye un tornillo macho para un conducto eléctrico de acero delgado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un conector para conectar el Keiflex al punto ciego del panel de control.
· Con tornillo para tubo de acero fino.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KMBC12
KMBC16
KMBC22
KMBC28
KMBC36
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
Tornillo de conexión (øS1)
(mm)
Tornillo de conexión (nominal)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12 (nota)1019.1CTC19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (nota)1219.1CTC19
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

22 (Nota)1825.4CTC25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

28 (nota)2431.8CTC31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36 (Nota)3038.1CTC39

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Zinc Die-Cast Rango de temperatura(℃) -20 a 90
Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente) Notas (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM y KI.
Grado de protección IP67