(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Estos casquillos están unidos a los extremos de los tubos plica para evitar daños al revestimiento de los cables.
· Tipo de aislamiento.
· Conexión de tubo de método de tornillo para el tubo plica.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BP10 |
BP17 |
BP24 |
BP30 |
BP38 |
BP50 |
BP63 |
BP76 |
BP83 |
BP101 |
Cargando…
Tipo | Otro | Color | Gris | Rango de temperatura(℃) | -50 a 135 |
---|---|---|---|---|---|
Materiales primarios | PC | Notas | Gris |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente