(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Revestimiento de vinilo K-Flex

Revestimiento de vinilo K-Flex
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KMS9
KMS10
KMS12
KMS16
KMS22
KMS28
KMS36
KMS42
KMS54
KMS70
KMS82
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Pulgada nominal 1 rollo de longitud
(m)
Propiedades Estándar Radio de curvatura central mínimo (fijo)
(mm)
Radio de curvatura central mínimo (movido)
(mm)
Grado de protección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.49.0-4.2Resistente al aceite--40IPX7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.210.01/430Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS20-IP67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.712.33/830Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS25-IP67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.115.81/230Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS35-IP67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.420.83/420Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS40-IP67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.226.4120Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS70-IP67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.035.01-1/415Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS70-IP67
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

47.740.01-1/215Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS100-IP67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59.751.3210Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS175-IP67
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

72.563.02-1/210Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS200-IP67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88.478.0310Alta resistencia al aceite, resistente al agua, forma de ondaMAS225-IP67

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Negro Rango de temperatura(℃) -20 a 60 Material Tira de acero galvanizado, vinilo resistente al aceite