(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector para uso de extracción (incluye un tornillo macho para un conducto eléctrico de acero delgado)【1-10 piezas por paquete】

Conector para uso de extracción (incluye un tornillo macho para un conducto eléctrico de acero delgado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conector de tipo sin unión para conectar el tubo plica a las perforaciones en cajas.
· Con tornillo para tubo de acero fino.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BC17
BC24
BC30
BC38
BC50
BC63
BC76
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo de alambre conectable Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
Tornillo de conexión (øS1)
(mm)
Tornillo de conexión (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10PZ171419.1CTC19
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10PZ242025.4CTC25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10PZ302531.8CTC31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PZ383138.1CTC39

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10PZ504350.8CTC51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PZ635763.5CTC63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PZ766976.2CTC75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Zinc Die-Cast Rango de temperatura(℃) -50 a 150
Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente) Estándar JIS C8350, PSE