(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de tornillo combinado (para usar con una plica estándar y un conducto eléctrico de acero sin tornillos)

Acoplamiento de tornillo combinado (para usar con una plica estándar y un conducto eléctrico de acero sin tornillos)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Acoplamiento combinado para conectar un tubo plica y un conducto eléctrico de acero sin tornillos.
· La conexión del tubo plica es una conexión por tornillo y la conexión del conducto eléctrico de acero se fija en su lugar con tornillos pequeños.
· La resistencia a la tracción del tubo plica y los acoplamientos es de 500 N (media JIS).
· La resistencia a la tracción del acoplamiento con el conducto eléctrico es de 500 N para los números de modelo 10 a 30 (JIS medio) y de 1000 N para los números de modelo 38 y superiores (JIS pesado).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VKC17
VKC24
VKC30
VKC38
VKC50
VKC63
VKC76
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo de alambre conectable Tubo de cable conectable (etc.) Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10PZ17E19/C1915
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10PZ24E25/C2521
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10PZ30E31/C3128
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10PZ38E39/C3934
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PZ50E51/C5147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PZ63E63/C6359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PZ76E75/C7571

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento Material Zinc Die-Cast Aplicación Impermeable
Rango de temperatura(℃) -45 a 150 Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente)
Estándar JIS C8350, PSE