(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasa de receptora estándar de .093" (1490)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1490-R
1490-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje en panel Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Presente03-09-2041, 3099
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno03-09-2041, 03-09-2042, 3099

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 4 Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 11
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 5.03 Numero de fila 1 Material NYLON 66
Color Natural Notas UL94V-2 Terminal conforme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973