(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Encabezado estándar de .093 "(5219)

Encabezado estándar de .093 "(5219)
  • Descuento por volumen

Conector de alimentación Molex, disponible en tipos de paso de 5.03 mm, 6.30 mm y 6.70 mm. (Carcasa de acoplamiento: 3191-NR1)

[Caracteristicas]
· Número de derivaciones: de 2 a 6 derivaciones

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5219-02A
5219-03A
5219-04A
5219-06A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Normas representativas Numero de fila Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

212UL / TUV / CSA1-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

311UL / TUV / CSA1Natural
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

49TUV / CSA1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69UL / TUV / CSA2-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Voltaje permitido(V) 600 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Pitch(mm) 6.70 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Material NYLON 66 Notas UL94V-2
Compañero de apareamiento 3191