(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carcasa de enchufe estándar de 0.093" (1490)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1490-P
1490-P1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje en panel Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Presente03-09-1042
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno03-09-1041, 03-09-1042

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Numero de nucleos 4 Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 11
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 5.03 Numero de fila 1 Material NYLON 66
Color Natural Notas UL94V-2 Terminal conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271