(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de enchufe estándar de .093" (1396)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1396-P
1396-P1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje en panel Color Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Presente-03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-6032
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

NingunoNatural03-09-1031, 03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-1081, 03-09-6032

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Numero de nucleos 3 Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 14
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 5.03 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Material NYLON 66 Notas UL94V-2 Terminal conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271