(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carcasa de terminal de crimpado SPOX de paso de 5,08 mm SPOXTM - 5097

Carcasa de terminal de crimpado SPOX de paso de 5,08 mm SPOX<sup>TM</sup> - 5097
  • Descuento por volumen

La familia Molex Spox de conectores de placa de circuito a cable tiene una estructura que funciona dentro de un rango de paso de 2,50 mm a 5,08 mm. (Obleas de acoplamiento: 5279/5280/5281/5282, terminales compatibles: 5194/5225)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5197-02
5197-03
5197-04
5197-05
5197-06
5197-07
5197-09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 7 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA
Pitch(mm) 5.08 Numero de fila 1 Montaje en panel Ninguno
Material NYLON 66 Color Natural Notas UL94V-2
Terminal conforme 5194, 5225 Compañero de apareamiento 5279, 5280, 5281, 5282