(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - terminal de conector, SPOX, serie 5241

Contactos - terminal de conector, SPOX, serie 5241
  • Descuento por volumen

La familia Molex Spox de conectores de placa de circuito a cable tiene una estructura que funciona dentro de un rango de paso de 2,50 mm a 5,08 mm. (Vivienda conforme: 5240)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5241T

 
Número de Parte
5241T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
16,000 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Vivienda aplicable 5240 Tamaño aplicable AWG 22 a 28 Forma terminal Cadena
Compañero de apareamiento 50802