(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos: terminal de conector, SPOX, cable a circuito, paso de 2,5 mm, serie 5149/5226

Contactos: terminal de conector, SPOX, cable a circuito, paso de 2,5 mm, serie 5149/5226
  • Descuento por volumen

El conector Molex SPOX ™ BMI es un conector de cable a cable y de placa a placa con una corriente nominal de hasta 3.0 A, un tamaño de paso de 2.54 mm y una función de autoalineación. (Vivienda conforme: 5264)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5263PBTL

 
Número de Parte
5263PBTL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Vivienda aplicable 5264 Tamaño aplicable AWG 22 a 28 Forma terminal Individual