(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos: terminal de conector, SPOX, cable a circuito, paso de 2,5 mm, serie 5263【1-5,000 piezas por paquete】

Contactos: terminal de conector, SPOX, cable a circuito, paso de 2,5 mm, serie 5263
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
El conector Molex SPOX ™ BMI tiene una gran corriente nominal de 3.0 A y está equipado con una característica de autoalineación de tamaño de paso de 2.54 mm para usar con conexiones de cable a cable y placa de circuito. Carcasas compatibles: 5195/5196/5197/5198/5199

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5194PBT
5194PBTL
5194T
5194TL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma terminal Material
5,000 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

CadenaBronce fosforado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

IndividualBronce fosforado

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

CadenaLatón
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

IndividualLatón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Normas representativas CSA Vivienda aplicable 5195, 5196, 5197, 5198, 5199 Tamaño aplicable AWG 18 a 24