(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carcasa de placa de circuito de paso de 1,25 mm PicoBladeTM (51021)

Carcasa de placa de circuito de paso de 1,25 mm PicoBlade<sup>TM</sup> (51021)
  • Descuento por volumen

Hay disponibles varios productos Molex opcionales de cable a circuito y de cable a cable opcionales adicionales. Existen variaciones en los encabezados de ambos tipos: tipo de montaje en superficie y tipo de orificio pasante. (Enchufe de acoplamiento: 51047)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51021-0200
51021-0300
51021-0400
51021-0500
51021-0600
51021-0700
51021-0800
51021-0900
51021-1000
51021-1100
51021-1200
51021-1300
51021-1400
51021-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 1.25 Numero de fila 1
Cerradura de acoplamiento Presente Montaje en panel Ninguno Color Natural
Terminal conforme 50058, 50079 Compañero de apareamiento 51047, 53047, 53048, 53261, 53398