(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PanelMate, carcasa de tablero de paso de 1,25 mm (51146)

PanelMate, carcasa de tablero de paso de 1,25 mm (51146)
  • Descuento por volumen

Un producto Molex de 1.85 mm de alto, delgado y de perfil bajo. Montaje tipo SMT con lengüetas de soldadura. (Terminal compatible: 50641, encabezados compatibles: 53779/53780/55063/55178)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

51146-1400

 
Número de Parte
51146-1400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 14 Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 1.25
Numero de fila 1 Montaje en panel Ninguno Color Natural
Terminal conforme 50641, 50753 Compañero de apareamiento 53780

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 51146-1400 de la serie PanelMate, carcasa de tablero de paso de 1,25 mm (51146).