(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos: terminal de conector, PanelMate, paso de 1,25 mm, PCB, serie 50641

Contactos: terminal de conector, PanelMate, paso de 1,25 mm, PCB, serie 50641
  • Descuento por volumen

Un producto Molex de respaldo corto y delgado con una altura de solo 1.85 mm. Instalación tipo SMT con pestaña de soldadura. (Vivienda conforme: 51146)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50641-8041

 
Número de Parte
50641-8041
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
100 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Tamaño aplicable AWG 28 a 30 Forma terminal Cadena

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 50641-8041 de la serie Contactos: terminal de conector, PanelMate, paso de 1,25 mm, PCB, serie 50641.