(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasa MX150 (33481)

Carcasa MX150 (33481)
  • Descuento por volumen

Productos Molex - Carcasa de montaje: 33471, Terminal compatible: 33000

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
33481-0202
33481-0301
33481-0401
33481-0601
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2Gris (claro), color natural
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3Negro, color natural
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Negro, color natural
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Negro, color natural

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 22 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Pitch(mm) 3.50 Numero de fila 1
Cerradura de acoplamiento Presente Montaje en panel Ninguno Terminal conforme 33000, 34345-0001
Compañero de apareamiento 33471