(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - terminal de conector, miniatura Mizu-P25, resistente al agua, serie 50039

Contactos - terminal de conector, miniatura Mizu-P25, resistente al agua, serie 50039
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un conector de cable a cable Molex compacto IP67 (clase de protección internacional) con una estructura a prueba de polvo y agua. (Carcasa compatible: 52117)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
50039-8000
50039-8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma terminal
8,000 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cadena
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 52117 Tamaño aplicable AWG 20 a 22
Compañero de apareamiento 50038